SmartWire-DT Produkte

SmartWire-DT® Produkte

SmartWire-DT Koordinatoren

easy800 easy 800
Steuerrelais easy802 und 806 mit SmartWire-DT® Koordinatorfunktion
mehr...
HMI/PLC HMI/PLC
Touch-Displays mit integrierter SPS und SmartWire-DT® Koordinatorfunktion
mehr zu XV102...
mehr zu XV152...
mehr zu XV300...
Kompakt SPS SPS
Kompaktsteuerungen XC152 mit SmartWire-DT® Koordinatorfunktion
mehr...
Gateways Gateways
Gateways mit SmartWire-DT® Koordinatorfunktion und Kommunikationsanschluss an Standard-Feldbusse
mehr...
 
SmartWire-DT® Teilnehmer

Ein-/Ausgangsmodule Ein-/Ausgangsmodule
SmartWire-DT® Ein-/Ausgabemodule in Schutzart IP20 und IP67 zum direkten Anschluss von digitalen und analogen Signalen
mehr zu IP20-Modulen...
mehr zu IP67-Modulen...
Befehls- und Meldegeräte Befehls- und Meldegeräte
SmartWire-DT® Funktionsmodule zum Anschluss an Befehls- und Meldegeräte RMQ-Titan
mehr...
M22 Potentiometer/Encoder M22-Potentiometer, M22-Encoder
SmartWire-DT® Funktionsmodul zum Anschluss an Potentiometer und Encoder
mehr...
Signalsäulen SL4 und SL7 Signalsäulen SL4 und SL7
SmartWire-DT® Funktionsmodul zur Ansteuerung von bis zu 5 Signalmodulen der Signalsäulen SL4, SL7
mehr...
Hydraulikmodule EU1H Hydraulikmodule EU1H
SmartWire-DT Funktionsmodul zur Ansteuerung von hydraulischen Schaltventilen
mehr...
Leistungsschütz DILM Leistungsschütz DILM
SmartWire-DT® Funktionsmodule zur Ansteuerung von DC-Leistungsschützen DILM bis 18 KW
mehr...
Motorstarterkombinationen MSC Motorstarterkombinationen MSC
SmartWire-DT® Funktionsmodule für Motorstarterkombination bis 15 KW. Neben der Schützansteuerung werden auch Schaltzustand sowie die Rückmeldungen der Hilfsschalter (Ausgelöst, Überlast) übertragen
mehr zu MSC-D...
mehr zu MSC-DE...

PKE/PKE-CP Motorschutzschalter PKE/Anlagenschutzschalter PKE-CP
SmartWire-DT® Funktionsmodule für den elektronischen Motorschutzschalter PKE von 0,3 – 65 A. Neben digitalen Steuersignalen werden auch der aktuelle Überlastwert sowie der maximale Strom übertragen
mehr zu Motorschutzschalter PKE mit elektronischem Überlastschutz...
mehr zu Anlagenschutzschalter PKE mit variablem Kurzschlusschutz...

Elektronischer Motorstarter EMS Elektronischer Motorstarter EMS
Elektronischer Motorstarter EMS mit integrierter SmartWire-DT® Schnittstelle
mehr...
Softstarter DS7 Softstarter DS7
Softstarter DS7..-D mit integrierter SmartWire-DT® Schnittstelle. Neben den Steuersignalen können auch sämtliche Parameter gelesen und beschrieben werden.
mehr...
Frequenzumrichter PowerXL DC1, DA1 Frequenzumrichter PowerXL DC1, DA1
SmartWire-DT® Funktionsmodul zum Anschluss an Frequenzumrichter DA1 und DC1. Neben den Steuersignalen können auch sämtliche Parameter gelesen und beschrieben werden.
mehr zum DC1 ...
mehr zum DA1 ...
Drehzahlstarter PowerXL DE1 Drehzahlstarter PowerXL DE1
SmartWire-DT® Funktionsmodul zum Anschluss an Drehzahlstarter DE1. Neben den Steuersignalen können auch sämtliche Parameter gelesen und beschrieben werden.
mehr...
Leistungsschalter NZM Leistungsschalter NZM
SmartWire-DT® Funktionsmodul zum Anschluss an Leistungsschalter NZM2,3,4. Alle Steuersignale, Ströme, Parameter können über SmartWire-DT® ausgelesen werden. Das Modul verfügt weiterhin über Ein-/Ausgänge zur direkten Ansteuerung einer Fernbedieneinheit.
mehr...
Sicherungsüberwachung Sicherungsüberwachung
SmartWire-DT® Anschaltung über LS,FI und FI/LS Kombischutzschalter
mehr...
Intelligente Motor Control Center iMCC Intelligente Motor Control Center iMCC
Anschaltmodule zur Verwendung in Motor-Control Centern zur einfachen Datenkommunikation zwischen Schaltgeräten in Einschüben und übergeordnetem Steuerungssystem
mehr...