Systemvorteile von SmartWire-DT®

EatonEU SmartWire-DT Insights - Benefits_264    EatonEU SmartWire-DT Insights - Benefits Diagram (en)_264

SmartWire-DT®: The easy way to connect

Das Kommunikationssystem SmartWire-DT® ist eine Basistechnologie der Lean Solution powered by EATON und leistet dabei einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der gesamten Wertschöpfungskette – beginnend bei Planung und Projektierung, Fertigung und Inbetriebnahme bis hin zum reibungslosen Betrieb mit hoher Anlagenverfügbarkeit und zur Wartung der Maschine.

Die Vorteile in drei Punkten:

1. Lean Connectivity

  • Keine fehleranfällige Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung
  • Steckverbinder für den Anschluss der Teilnehmer
  • Datenleitung und Spannungsversorgung in einem
  • Reduzierter Zeitaufwand! Für Verdrahtung, Test und Inbetriebnahme um bis zu 85 %

2. Lean Automation

  • I/O-Ebene der SPS wandert in die Schaltgeräte und wird eingespart
  • Einfache, gradlinige Automatisierungsstrukturen
  • Automatische Adressierung der Teilnehmer
  • Einheitliche Software-Plattform
  • Reduzierter Projektierungsaufwand: bis zu 70 Prozent!

3. Lean Power

  • Datentransparenz von der Steuerung bis zum Aktor
  • Aktuelle Strom- und Energieverbrauchswerte von Motoren und Anlagen
  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
  • Optimierung der Energieverbräuche
  • Schnelle Diagnose und einfache Wartung