Verbindungstechnik SmartWire-DT®

EatonEU SmartWire-DT Insights - Connection Technology_264

Verbinden und kommunizieren mit SmartWire-DT®

Ein System, unzählige Möglichkeiten: Abhängig vom gewählten Bussystem der übergeordneten Steuerung können bis zu 99 Teilnehmer in einem SmartWire-DT® Strang mit einer maximalen Länge von 600 m verbunden werden. Hierbei beginnt der SmartWire-DT® Strang an einer Steuerung mit SmartWire-DT® Master oder einem Gateway. Von hier aus startet die „grüne“ Flachbandleitung und verbindet die Teilnehmer inner- und außerhalb des Schaltschrankes bis hin zum Abschlusswiderstand.
 

Leitungstechnik
Die „grüne“ achtpolige Flachleitung ist die Lebensader von SmartWire-DT® und verbindet alle Teilnehmer. Die Flachleitung besitzt zwei wesentliche Kennungen: Pfeile zeigen die Leitungsrichtung von der Steuerung oder Gateway zum Busabschluss an und die schwarze Aderkennung die lagerichtige Montage der Geräte- und Flachstecker.

Neben den Datenleitungen werden die Versorgungsspannungen für die Teilnehmer (15 V DC) und zur Ansteuerung (24 V DC) der Schütze mitgeführt.

Die Adressierung der SmartWire-DT® Teilnehmer erfolgt durch Knopfdruck am Gateway automatisch in der Reihenfolge der angeschlossenen Teilnehmer.