SmartWire-DT® Technologie

SmartWire-DT® – die Innovation: Ein kleiner ASIC mit großer Zukunft

EatonEU SmartWire-DT Insights - Technology_264Grundlage der patentierten SmartWire-DT® Kommunikationstechnologie ist die Neuentwicklung eines innovativen ASIC, der die Funktion der bisherigen E/A-Ebene der SPS übernimmt. Er macht alle Schaltgeräte rund um den Motor SmartWire-DT® fähig – Geräte mit geringer Datenmenge (z. B. Leuchtmelder und Drucktaster) genau wie Hochleistungsgeräte (z.B. Frequenzumrichter und Leistungsschalter) mit größeren Kommunikationsdaten. Dabei bietet er höchste Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum zum kleinsten Preis. Und das Beste: Der ASIC ist auch offen für alle weiteren Anwendungen.

Treten Sie ein in die "SmartWire-DT®-Welt" und machen auch Sie Ihre Applikationen zukunftsfähig!

Eaton unterstützt Sie dabei als kompetenter Partner für zukunftssichere Lösungen.

Leistungsmerkmale:

  • Hohe Leistungsfähigkeit adaptierbar auf kleinstem Raum
  • Intelligenz on Board
  • 99 Teilnehmer, bis zu 600 m Ausdehnung pro Master
  • bis zu 4 Mbit Übertragungsrate
  • Datenvolumen: 1024 Byte zyklisch für E/A und 32 KByte azyklisch