xSpider Software zur Netzberechnung

Dimensioning software xSpider version 3

Das Programm xSpider ist ein grafisch orientiertes Entwurfssystem zur Dimensionierung von Niederspannungsnetzen, die mit Schutzgeräten von Eaton bestückt sind. Für Strahlen- oder Maschennetze gestattet es die Berechnung von Spannungsabfällen, Lastverteilung und Kurzschlussströmen sowie die anschließende Eignungskontrolle der verwendeten Kabel und Schutzgeräte. Das Programm ist vor allem für Projektanten und technische Kalkulatoren bestimmt.

Die Version 3 ist eine neue Generation des Programms. Grafik- und Berechnungsteil sind vollständig neu, ebenso die Benutzeroberfläche. Die aus der Version 2 bekannten Funktionen wurden beibehalten und durch neue Funktionen ergänzt. Die Resultate der Berechnungen entsprechen den aktuell geltenden Normen.

  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Neue leistungsstarker Programmkern, geeignet für große Projekte
  • Geeignet für TN / IT / TT-Netze bis zu 1000V
  • Entwickelt für Strahlennetze sowie vermaschte Netze
  • Für Netzwerke mit einer oder mehreren Einspeisungen
    (Versorgungsnetze bis 36kV mit Transformator, Generatoren)
  • Berücksichtigung von Gleichzeitigkeitsfaktor (Ks) und Nutzungsfaktoren (Ku)
  • Option zur Simulierung verschiedener Betriebszustände im Projekt durch Abschalten einzelner Einspeisungen oder Lasten
  • Betriebszustand-Manager - komplexe Simulation verschiedener Betriebszustände – grafische Anzeige von Betriebszuständen von Schaltern
  • Datenbank der Komponenten mit einfacher Baumstruktur und Selektion über Suchfunktion
  • Alle Berechnungen basieren auf der jeweils geltenden IEC-Normen Spannungsfall , Lastfluss , Kurzschlussströme usw.
  • Selektivität: Arbeiten mit Auslöseverhalten und Selektivität-Tabellen (geprüfte Kombinationen)
  • Option ArcRISK Modul: Bewertung von Risiken durch Störlichtbögen und effiziente Verbesserung durch Eaton Technologien (interne Abschottungen, Diagnose, passiver Störlichtbogenschutz, ARMS™, ARCON®, etc.)
  • Erstellung von Dokumentation und Berichten Schaltplan mit Berechnungsergebnissen Bericht mit den Berechnungsergebnissen Tabellen der Elementparametern und Berechnungsergebnisse