Kompaktsteuerung XC-152
Mit der XC-152 können Automatisierungsaufgaben köstengünstig gelöst werden: durch eine leistungsstarke SPS, in Kombination mit integriertem SmartWire-DT Master und einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC-Clients oder der integrierte WEB-Server erlauben innovative Automatisierungskonzepte.
Die neue, kompakt konstruierte XC-152 deckt als kosteneffiziente Lösung hochperformante SPS-Anwendungen mit flexiblem Schnittstellenbedarf ab. Als Betriebssystem nutzt die XC-152 Windows CE 5. Die CPU ist als RISC CPU mit 32 Bit 400 MHz ausgelegt. Das Gerät ist mit einem 64 MB umfassenden internen Speicher (OS, Programm, Daten) sowie einem SD-Slot für externen Speicher ausgestattet. On Board befinden sich zudem ein Run-Stop-Schalter, eine Ethernet-Schnittstelle und ein USB-Host. Ab Werk lieferbar sind wahlweise eine CANopen- (Master/Slave) oder PROFIBUS- (DP/MPI Master) Schnittstelle, – zusätzlich steht optional ein SmartWire-DT Master-Device zur Verfügung.
Die Kompakt-SPS mit WEB/ Remote Server besitzt je nach Kommunikationsschnittstellen-Variante zudem eine RS232- und/oder RS485-Schnittstelle.
Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
XC-152-E3-11 SmartWire-DT, RS232;
XC-152-E6-11 SmartWire-DT, CAN, RS485;
XC-152-E8-11 SmartWire-DT, DP, RS485;
XC-152-D6-11 CAN, RS485, RS232 und
XC-152-D8-11 DP, RS485, RS232
Weitere Merkmale:
• OS: Windows CE 5
• Prozessor: 32-Bit RISC CPU @ 400 MHz
• OS-, Programm- und Datenspeicher: 64 MB
• OS: Windows CE 5
• Ethernet-Schnittstelle on board
• Externer Speicher: 1 x SD Karte
• SmartWire-DT Schnittstelle je nach Typ
• Kommunikationsschnittstellen je nach Typ: RS232, RS485, PROFIBUS/MPI and CANopen/easyNet
• RUN / STOP Schalter
• CoDeSys SPS und WEB-Visualisierung
• Galileo-Unterstützung.
Die Kompakt-SPS mit WEB/ Remote Server besitzt je nach Kommunikationsschnittstellen-Variante zudem eine RS232- und/oder RS485-Schnittstelle.
Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
XC-152-E3-11 SmartWire-DT, RS232;
XC-152-E6-11 SmartWire-DT, CAN, RS485;
XC-152-E8-11 SmartWire-DT, DP, RS485;
XC-152-D6-11 CAN, RS485, RS232 und
XC-152-D8-11 DP, RS485, RS232
Weitere Merkmale:
• OS: Windows CE 5
• Prozessor: 32-Bit RISC CPU @ 400 MHz
• OS-, Programm- und Datenspeicher: 64 MB
• OS: Windows CE 5
• Ethernet-Schnittstelle on board
• Externer Speicher: 1 x SD Karte
• SmartWire-DT Schnittstelle je nach Typ
• Kommunikationsschnittstellen je nach Typ: RS232, RS485, PROFIBUS/MPI and CANopen/easyNet
• RUN / STOP Schalter
• CoDeSys SPS und WEB-Visualisierung
• Galileo-Unterstützung.
XC-152 mit integriertem SmartWire-DT Master für die Lean Automation
Anwender aus dem modularen Maschinenbau mit standardisierten Automationslösungen werden die XC-152 mit integriertem SmartWire-DT Master aufgrund ihrer hohen Performance und ihren weiteren vielfältigen Kommunikationsoptionen zu schätzen wissen.
Insbesondere SmartWire-DT unterstützt das Lean Automation-Konzept von Eaton, das innerhalb der Lean Solutions-Strategie gleich mehrere signifikante Vorteile bietet: Mit SmartWire-DT ist die I/O-Ebene direkt in die Schaltgeräte integriert. So kann die SPS über SmartWire-DT direkt auf die digitalen und analogen Daten von Befehlsgeräten bis zum Leistungsschalter zugreifen. Gateway und I/O-Ebene entfallen. Mit weniger Komponenten und geringem Engineering-Aufwand schaffen Anwender so flexible Automatisierungslösungen.
Eaton nennt dieses Konzept Lean Automation. Es bietet dem Maschinen- und Anlagenbau Freiräume für kreative und wirtschaftliche Lösungen. Modulare, kosteneffiziente Lösungen setzen heute als Alternative zu einer kombinierten HMI/PLC gerne auf eine High-performance SPS, wie die XC-152, mit externem HMI. Diese Lösung ist zukunftssicher auslegbar, da etwaige Applikationserweiterungen und/oder Änderungen noch einfacher und flexibler umzusetzen sind. Der Ethernet-Anschluss erlaubt den direkten Zugriff, die Visualisierung und Datentransparenz - Anwender nutzen bei XC-152 wahlweise die WEB-Visualisierung oder den Remote Server. Dank des Plattformkonzeptes lassen sich erfolgreiche Lösungen und existierendes Know-how stets erneut wieder verwenden.
Anwender aus dem modularen Maschinenbau mit standardisierten Automationslösungen werden die XC-152 mit integriertem SmartWire-DT Master aufgrund ihrer hohen Performance und ihren weiteren vielfältigen Kommunikationsoptionen zu schätzen wissen.
Insbesondere SmartWire-DT unterstützt das Lean Automation-Konzept von Eaton, das innerhalb der Lean Solutions-Strategie gleich mehrere signifikante Vorteile bietet: Mit SmartWire-DT ist die I/O-Ebene direkt in die Schaltgeräte integriert. So kann die SPS über SmartWire-DT direkt auf die digitalen und analogen Daten von Befehlsgeräten bis zum Leistungsschalter zugreifen. Gateway und I/O-Ebene entfallen. Mit weniger Komponenten und geringem Engineering-Aufwand schaffen Anwender so flexible Automatisierungslösungen.
Eaton nennt dieses Konzept Lean Automation. Es bietet dem Maschinen- und Anlagenbau Freiräume für kreative und wirtschaftliche Lösungen. Modulare, kosteneffiziente Lösungen setzen heute als Alternative zu einer kombinierten HMI/PLC gerne auf eine High-performance SPS, wie die XC-152, mit externem HMI. Diese Lösung ist zukunftssicher auslegbar, da etwaige Applikationserweiterungen und/oder Änderungen noch einfacher und flexibler umzusetzen sind. Der Ethernet-Anschluss erlaubt den direkten Zugriff, die Visualisierung und Datentransparenz - Anwender nutzen bei XC-152 wahlweise die WEB-Visualisierung oder den Remote Server. Dank des Plattformkonzeptes lassen sich erfolgreiche Lösungen und existierendes Know-how stets erneut wieder verwenden.
Mehr zu SmartWire-DT...
Technische Daten und Bestelldaten im Online-Katalog
| Gerät | Kommunikationsschnittstellen | XC-152 Typ |
| Basisgerät: - 1 Slot für 1 SD-Karte - Integrierte Schnittstellen: 1 × Ethernet 100/10 1 × USB Device 1 × USB Host Kommunikationsschnittstellen - Windows CE Core 5.0 (incl.) | CAN, RS485 und RS232 | XC-152-D6-11 |
| Profibus, RS485 und RS232 | XC-152-D8-11 | |
| SmartWire-DT und RS232 | XC-152-E3-11 | |
| SmartWire-DT, CAN, und RS485 | XC-152-E6-11 | |
| SmartWire-DT, PROFIBUS und RS485 | XC-152-E8-11 |
SWD-Assist
Updates und Vollversions zum downloaden:
Software SWD-Assist
Programmiersoftware XSoft-CoDeSys-2
Programmieren nach internationalen Standards:
XSoft-CoDeSys-2
Visualisierungssoftware GALILEO
Alle Versionen zum downloaden:
GALILEO