SmartWire-DT® Ein-/Ausgangsmodule (IP67)

Ein-/Ausgangsmodule IP67 zum Anschluss digitaler und analoger Ein-/Ausgabesignale

Die Ein/Ausgabemodule IP67 sind in zwei Gehäuse-Varianten verfügbar: T-Connector zum Anschluss von 1…4 Sensoren/ Aktoren und Blockmodul, mit optionaler Spannungsversorgung und Ausgängen bis 2 A zum Anschluss von 4…16 Sensoren/ Aktoren. Der Anschluss der Sensoren/Aktoren erfolgt über Standard M12-Leitungen.