SmartWire-DT Hydraulikmodule (IP65)

Module zur Ansteuerung hydraulischer Schaltventile


Die SmartWire-DT Module EU1H… ermöglichen die direkte Ansteuerung von Hydraulikventilen mit DIN-A Ventilanschluss. Die neuen Module sind Teil des intelligenten Verdrahtungssystems SmartWire-DT, welches heute bereits zahlreiche Schaltgeräte , Befehls- und Meldegeräte im Schaltschrank sowie Sensoren und Aktoren außerhalb des Schaltschranks verbindet. Mit den neuen SmartWire-DT Modulen EU1H erweitert Eaton diese Möglichkeiten nun auch für die Ansteuerung von hydraulischen Schaltventilen. Der Anschluss an SmartWire-DT erfolgt über 5-polige Leitungen mit M12 Steckverbindern.