XV152_264x148

HMI/PLC mit Touchdisplay XV-152

Das XV-152 ist mit einer Standard-Einbautiefe, seinem robusten Metallgehäuse und seinem vollständigem Funktionsumfang eine äußerst kosteneffiziente Lösung in einem preiskritischen Sektor.

Sogar die Grundvarianten verfügen über eine Ethernet- und RS232-Schnittstelle sowie zwei USB-Schnittstellen für ein breites Spektrum an Automatisierungslösungen. Auf dem RISC-Prozessor mit 400 MHz laufen problemlos anspruchsvolle SPS- und HMI-Anwendungen, und der integrierte 64 MB-Arbeitsspeicher kann bei Bedarf mit einer SD-Speicherkarte erweitert werden.