HMI/PLC mit Multi-Touchdisplay XV300

Mit der speziell für die Bedürfnisse des Maschinen- und Anlagenbaus entwickelten XV300-Serie überträgt Eaton zeitgemäße Multitouch-Bedienstrukturen und Bediengewohnheiten aus der Consumer- in die Automatisierungswelt. Die hohe Systemleistung mit performantem Grafikprozessor erlaubt es dem Anwender, Bedieneroberflächen nach modernsten Gesichtspunkten zu gestalten, schnelle Bildwechsel zu realisieren sowie multimediale Elemente zu integrieren.

Die Geräte lassen sich entweder als HMI-Bedienpanels verbauen oder können optional als HMI-PLC-Kombigeräte mit integrierter SPS-Funktion verwendet werden. Für die Projektierung bietet Eaton mit Galileo in der Version 10 eine neue Generation seiner intuitiven Visualisierungssoftware, welche die Eigenschaften der XV300-Familie in einzigartiger Weise unterstützt. Für die Programmierung der SPS-Funktion stellt Eaton die Software XSOFT-CODESYS in Version 2 oder 3 zur Verfügung, so dass bestehende Investitionen in Software geschützt und neue Konzepte nach aktuellen Standards entwickelt werden können.