XV102_264x148

HMI/PLC mit Touchdisplay XV-102

Das XV102 ist die kompakte, leistungsstarke und intelligente Lösung für Micropanels mit Grafikdisplay und maximaler Leistung zum Wettbewerbspreis. Dieses Modell ist mit Widescreen-TFT-Display in Resistive-Touch-Technologie in den Größen 3.5”, 5.7” oder 7” erhältlich.

Es bietet die perfekte Lösung für Automatisierungsanwendungen mit beschränktem Einbauplatz. Das kompakte Gerät bietet einen wesentlich größeren Funktionsumfang als herkömmliche Textanzeigen.