Signal Towers SL7 and SL4

Hell, laut, robust, schnell, effizient, vielseitig und unverwechselbar.

Die neuen Signalsäulen SL7 und SL4 erhöhen durch ihre helle LED-Technologie die Wahrnehmung von Maschinenzuständen. High Performance-LEDs steigern die Wahrnehmbarkeit noch einmal, besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen.


Die erhöhte Aufmerksamkeit wird erreicht durch:

– einstellbare Lautstärkepegel
– durch bis zu 8 unterschiedlichen Signalvarianten.

Die Signalsäulen können durch die hohe Schutzart IP66 auch in besonders schwierigen Umgebungen, zum Beispiel im Außenbereich, eingesetzt werden.Mit einem besonderem Schnell-Montagesystem können die Signalsäulen, zum Beispiel für den Transport, mit einem Handgriff demontiert und später direkt wieder angeschlossen werden. Durch vielfältigen Montagemöglichkeiten und die unterschiedlichen Durchmesser (40 mm und 70 mm) können die Signalsäulen problemlos an jede Anwendung angepasst werden.

Die Effizienz lässt sich durch die Anbindung an das SmartWire-DT-System zusätzlich steigern.