DIL DC Leistungsschütze

Die DC-Leistungsschütze der Moeller®Series für den Strombereich 300 A und 600 A sind in verschiedenen Anwendungen einsetzbar. Die bewährte Hybrid-Technologie stellt eine hohe Lebensdauer der Geräte sicher. Im Vergleich zu ähnlichen DC-Leistungsschützen zeichnen sich die Eaton-Schütze durch wesentlich höhere elektrische Schaltspiele aus. Die DIL DC-Leistungsschütze werden dadurch zu einem wartungsfreien und zuverlässigen Bestandteil in jeder Maschine und Anlage.