Elektronischer Motorstarter EMS2

Der elektronische Motorstarter EMS2 der Moeller SeriesTM von Eaton vereint auf engstem Bauraum die klassischen Funktionen konventioneller Motorstarter in nur einem Gerät. Durch seine schmale Baubreite von nur 22,5 mm kommt er dort zum Einsatz, wo Motoren bis 3kW Nennleistung häufig geschaltet werden. Der elektronische Motorstarter EMS2 übernimmt Direkt- und Wendestarte, den Weitbereichsüberlastschutz und die Funktion des NOT-HALT (Sil3). Die SmartWire-DT Schnittstelle ersetzt die bisherige Steuerverdrahtung und stellt zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Multifunktional –  5 in 1

  • Elektronischer Motorschutz
  • Integrierte Wendestarter
  • Sicherer Halt
  • Intelligente Vernetzung
  • Motorstart mit hoher Lebensdauer (Hybridschalttechnik)