Anlagenschutzschalter PKE mit variablem Kurzschlussschutz

Moeller® series
Mit den Auslöseblöcken vom Typ PKE-XTUCP wird im Handumdrehen aus einem PKE Motorschutzschalter ein PKE-Leistungsschalter für Anlagenschutz zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Das Grundgerät des PKE Leistungsschalter (PKE32/PKE65) ist identisch zum Motorschutzschalter PKE, wodurch eine flexible Anpassung des Schalters an die jeweilige Schutzfunktion gewährleistet ist.

Der PKE-Leistungsschalter für Anlagenschutz zeichnet sich durch den variabel einstellbaren Kurzschlussauslöser und elektronischen Weitbereichsüberlastschutz aus und stellt eine günstige Alternative zu Kompaktleistungsschaltern im Strombereich bis 65 A dar.