Frequenzumrichter DC1 Compact

Der DC1 ist der neue, kompakte Frequenzumrichter aus dem Hause Eaton. Er wurde speziell für einfache Anwendungen wie Lüfter, Pumpen und Fördereinrichtungen entwickelt. Durch ihre einfache Inbetriebnahme sind die DC1 Frequenzumrichter ideal für die Serienproduktion im Maschinenbau geeignet.

Mit verschiedenen Netzspannungen und einem Leistungsbereich von 0,37 kW bis 22 kW bietet der DC1 ein Maximum an Flexibilität.