NZM Leistungs­schalter

Moeller® series

Die Leistungsschalterreihe bis 1600 A umfasst vier Schalter mit vier durchgängigen Schaltleistungsstufen: Von 25 kA für die kleine Unterverteilung bis zu 150 kA für  Hochenergieanlagen. Die kompakte Bauweise des neuen, kleinen 160A-Schalters spart Platz als Hauptschalter wie auch als Einspeiser in Installationsverteilern oder als Abgangsschalter in Energieverteilern.