Solarschalter

In Photovoltaikanlagen werden kleine Ströme aus Solarzellen zu immer größeren Strömen gebündelt. Diese müssen geschaltet, geschützt oder getrennt werden. Hier bietet Eaton ein umfassendes Programm an Schaltgeräten und Gehäusen, egal ob für Hausinstallation oder Großanlage.
 

  • Die DC-Lasttrennschalter gibt es von 20 A bis 63 A in offener und von 20 A bis 30 A in gekapselter Ausführung. Der Lasttrennschalter SOL im Gehäuse ist einbaufertig und ideal für die Außenmontage.
  • Der „PV-DIS“ Lasttrennschalter ist von 16A bis 125A erhältlich. Er bietet bis zu 1000 VDC in einem sehr kompakten Design und stabile Leistung bei jeder Stromstärke
  • Die DC-Strangschutzschalter von 4 A bis 30 A schützen die Photovoltaik-Module vor Fehlerströmen. Vorteil: Gegenüber Sicherungen sind sie nach Auslösung und Behebung der Ursache sofort wieder betriebsbereit.
  • Der PV-Feuerwehrschalter bis 32 A trennt Solarmodule im Brandfall sicher von der übrigen PV-Anlage: Durch Fernbetätigung mittels Unterspannungsauslöser oder durch manuelle Betätigung.