W-VACi main image

W-VACi Medium Voltage Vacuum Breakers

W-VACi 12 kV, 17.5 kV und 24 kV

Die kompakten Mittelspannungs-Vakuumleistungsschalter der Baureihe W-VACi mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12 kV, 17,5 kV oder 24 kV gehören zu Eatons umfangreichem Produktportfolio für den Weltmarkt. Mit einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz und 60 Hz sind sie für Anwendungen in Industrie, Handel, EVU, Bergbau, Schifffahrt und Offshore konzipiert.