Power-Xpert-CX_264

Power Xpert CX is xEnergy Main

Die IEC-konformen Schaltgeräte Power Xpert CX in Ausfahrtechnik werden im eigenen Werk gefertigt und sind mit einem Bemessungsbetriebsstrom bis zu 5000 A erhältlich. Das System bietet die Funktionen Motorsteuerung und Stromverteilung.

Power Xpert CX ist eine kompakte, flexible und zuverlässige Lösung für Niederspannungsanwendungen mit prozesskritischer Energieversorgung. Analog zu Bauform 3b und 4b können die Baugruppen in Ausfahrtechnik bei angeschlossenen Versorgungs- und Steuerstromleitungen ausgewechselt werden.