Installations-Verteiler-System bis 1600 A
Das Verteiler-Programm enthält ein breitgefächertes Sortiment an Wandverteilerkästen und stehenden Verteilerkästen aus Stahlblech oder Kunststoff bis 1600 A. Der Kern besteht aus einem flexiblen und umfassenden System aus Einbaumodulen des Typs EP. Mit dieser Mischung aus Verteilerkästen, Rahmen und Einbaumodulen kann eine uneingeschränkte Vielfalt an Verteilereinrichtungen für fast alle Anwendungsbereiche geschaffen werden.
Wandverteilerkästen aus Stahlblech des Typs EW bis 400 A
Das Sortiment an Wandverteilerkästen aus Stahlblech (EW-Reihe) besteht aus drei verschiedenen Kastentypen, mit denen fast jede Verteilereinrichtung bis 400 A mühelos realisiert werden kann
- Typ EWK bis 160 A
- Typ EWS bis 250 A
- Typ EWP bis 400 A
Stehende Verteilerkästen aus Stahlblech des Typs Profi+ bis 630 A
- Das Sortiment an Profi+-Kästen umfasst geschweißte stehende Verteilerkästen, die sich besonders gut als Verteilereinrichtung bis 630 A eignen. Die Verteilerkästen sind in verschiedenen Abmessungen mit einer Tiefe von 250 mm lieferbar und eignen sich durch eine hohe Schutzklasse bis IP54 für verschiedene Anwendungen
- Profi+ EP-Kästen sind für das Aufstellen von Einbaumodulen des Typs EP vorbereitet
Standgehäuse aus Stahlblech des Typs xEnergy Light bis 1600 A
- Die Standgehäuse aus Stahlblech des Typs xEnergy Light bestehen aus einem zerlegbaren Rahmen und verfügen über abnehmbare Beplankungen (Seitenwände, Rückwand und Oberseite, …)
- xEnergy Light EP-Verteilerkästen sind serienmäßig für das Aufstellen von Einbaumodulen des Typs EP vorbereitet. Somit kann eine flexible und betriebssichere Lösung für Verteilereinrichtungen bis 1600 A geboten werden. Die xEnergy Light - Verteilerkästen eignen sich in Kombination mit Montageplatten besonders zum Unterbringen von Steuerungsfunktionen für verschiedene Datenkommunikationsanwendungen. Mehrere xEnergy Light - Verteilerkästen können problemlos zu größeren Verteilerkonstruktionen zusammengebaut werden.
Kunststoffummantelte stehende Verteilerkästen des Typs EK bis 1250 A
- Innerhalb des xBoard-Verteilerkastensystems handelt es sich bei dem Sortiment an stehenden Verteilerkästen des Typs EK um den einzigen Typ mit einer Kunststoffummantelung
- Der große Vorteil in Bezug auf andere Verteilerkastensysteme aus Kunststoff ist die große Palette an Einbaumodulen des Typs EP, die eingebaut werden können
- Somit kann fast jede Verteilereinrichtung bis 1250 A realisiert werden
Wandverteilerkästen des Typs EW von 160 – 400 A
- Flache Installationsverteiler, Schutzklasse II
- Schutzklasse IP43 bis IP 54 bei geschlossener Tür und IP3X bei geöffneter Tür
- Geschweißte Kästen aus 1 ‐ 1,5 mm antikorrosionsbehandeltem Stahlblech
- Kunststoffinnenverkleidung aus halogenarmem schlagfestem Polystyrol
- Typ EWK: der Verteiler wird komplett geliefert mit Tür, Türverriegelung, Membrankabelverschraubung, Wandspannbügeln und Trockenbau für DIN‐modulare Komponenten
- Typ EWS und EWP: der Verteiler wird komplett geliefert mit Tür, Türverriegelung, Membrankabelverschraubung, Wandspannbügeln und eignet sich für die Montage von Einbaumodulen, Typ EP
- Kabeleinführfläche oben und unten (pro Feldbreite von 250 mm 2 x 45 Einführmöglichkeiten)
- Kann an Verbindungsset für Kastengehäuse, Typ ewgvs20, gekoppelt werden
Stehender Verteiler des Typs Profi+ EP bis 630 A
- Geerdeter stehender Verteilerkasten, Schutzklasse I
- Schutzklasse IP54 bei geschlossener Tür und IP31 bei geöffneter Tür
- Geschweißter Kasten aus 1,0 bis 1,25 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet > 50 µm
- Der Verteiler wird komplett mit aufliegender Tür, 3-Punkte-Schwenktürgriff, Aussparungen für F3A-Kabelverschraubungen sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite, Wandspannbügeln BPZ‐WW geliefert und ist für die Montage von Einbaumodulen, Typ EP vorbereitet: Abdeckleiste und 2 vertikale EP‐Tragprofile.
- Schwenktürgriff ist austauschbar und kann mit einem Zylinderschloss ausgeführt werden
- Geeignet für Schienensystem SL und TN
- Farbe Gehäuse RAL 7035 ‐ hellgrau
Standverteiler, xEnergy Light bis 1600 A
- Geerdeter Standverteilerkasten, Schutzklasse I
- Schutzart: IP31, IP55
- Vormontierter Schrank, bestehend aus Rahmen mit 2,0 mm und abnehmbaren Stahlblechwänden mit 1,5 mm Materialstärke
- Trennwände sind elektrolytisch verzinkt, Rahmen und Beplankungsteile sind phosphatiert und pulverbeschichtet
- Ausgeliefert wir xEnergy Light mit außen aufliegender Tür, 4-Punkt-Verriegelungsmechanismus und 3mm Doppelbartverschluss, Zierleiste, Dachdurchführung für F3A-Kabelverschraubungen und ist für die Montage von Einbaumodulen, Typ EP vorbereitet: Blendrahmen, Tiefenprofile und 2 vertikale EP‐Tragprofile
- Der 3mm Doppelbartverschluss kann ausgetauscht werden auf einen Schwenkhebel mit Druckknopfbetätigung, welcher wiederum mit einem Halbzylinder ausgeführt werden kann.
- Geeignet für Schienensystem XVTL‐BSB, XBSB-163/4, SASY60i
- Farbe Gehäuse RAL 7035 ‐ hellgrau, strukturbeschichtet
- Kompatibel mit xEnergy Main
Stehender Verteiler des Typs EK bis 1250 A
- Geerdeter stehender Verteilerkasten, Schutzklasse II
- Schutzklasse IP54 bei geschlossener Tür und IP31 bei geöffneter Tür
- Tafelrahmen aus extrudiertem glasverstärktem Polyesterprofil
- Abdeckung aus 2,5 mm Polystyren
- Tür aus 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet, Dicke > 50µm
- Der Verteiler wird mit aufliegender Tür, 3-Punkt-Schwenktürgriff, Aussparungen für F3A-Kabelverschraubungen geliefert und ist für die Montage von Einbaumodulen, Typ EP vorbereitet: standardmäßig mit 2 vertikalen EP-Tragprofilen und Montageblöcken.
- Schwenktürgriff ist austauschbar und kann mit einem Zylinderschloss ausgeführt werden
- Geeignet für Schienensystem SL, TN und T
- Farbe Gehäuse RAL 7035 ‐ hellgrau
Modulares Einbausystem EP bis 1600 A
- Flexibilität bei der Einteilung und dem Entwurf durch eine individuelle Kombinationsmöglichkeit der standardisierten Einbaumodule oder der genormten Teile für verschiedene Anwendungsbereiche
- Speziell auf die Anwendung abgestimmte Verwendung der Systemmodule in einer kompakten, platzsparenden Konstruktion mit einem geringen Watt-Verlust
- Zeitsparende Montage der einzelnen Einbaumodule und Komponenten durch Schraub- oder Klemmtechnik.
- Keine mechanische Nachbearbeitung notwendig dank der Nutzung von vorgefertigten, universal anwendbaren genormten Teilen
- Hoher Anteil an vorgefertigtem Material und somit wenig neu herzustellende Teile bei Zusammenbau und Montage
- Garantie für perfektionierte Technik, große Betriebssicherheit und Bedienungssicherheit dank Typenprüfungen gemäß IEC/EN 60439‐1 und IEC/EN 61439‐1/2
Konfigurator Entwurfs- und Berechnungssoftware
Mit der benutzerfreundlichen Entwurfs- und Berechnungssoftware für Verteilerkästen geht Ihnen das Entwerfen und Berechnen Ihrer gewünschten Verteilereinrichtung schnell von der Hand. Mit Hilfe einer umfassenden Symbolbibliothek stellen sie problemlos eine Ansichtszeichnung zusammen und die Software erstellt automatisch Brutto- und Nettopreise, Montagezeiten und Materiallisten.
Mehr Information . . .