K Terminals Anschlussklemme
Die Anschlussklemme besteht aus mehreren zusammengesetzten, sehr stabilen Reihenklemmen. Sie wird zum Verbinden zweier oder mehrerer Leiter eingesetzt. Insgesamt steht ein sehr variantenreiches Sortiment aus 6 Baugrößen mit Anschlussquerschnitten von 16 bis 3 x 240 mm² (160 bis 1000 A) standardmäßig bereit.
- Die Eaton Anschlussklemmen sind außer für Kupferleiter auch für Kupferbänder oder Schienen ausgelegt. Jeweils ein Klemmenpaar ist in eine Kunststoffschale aus Duroplast eingebettet
- Kupferleiter können problemlos ohne zu verbiegen einfach und zeitsparend von oben in das Druckstück eingelegt werden
- Insgesamt steht ein sehr variantenreiches Sortiment aus 6 Baugrößen mit Anschlussquerschnitten von 16 bis 3 x 240 mm² (160 bis 1000 A) standardmäßig bereit
- Klemmen K sind erhältlich als 1-, 3-, 4- oder 5-polige Klemmenkombinationen
- Zusatzausrüstung, wie die transparente Kunststoffabdeckung, Hilfsleiteranschlüsse oder Umbausätze ermöglichen darüber hinaus die Kreation eigener Klemmenvarianten
- Gemäß VDE 0660 Teil 500 oder EN 50021
- Ie = 160 bis zu 1000 A. Klemmenanschlüsse bis IEC/EN 60439
- Ui = 1000 V AC
- Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Band
- Gehäusematerial: Duroplast
- Halogen- und siliziumfrei
- einschließlich Schilder für Klemmenbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN