Xiria Product page

Xiria

Xiria ist Eatons Mittelspanngsanlage in Blockbaufrom für bis zu 5 Funktionseineiten. Das System zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit aus und ist für Anwendungen bis zu 24 kV geeignet. Die Schaltanlage Xiria wurde auf Basis der bewährten wartungsfreien Vakuumunterbrecher von Eaton entwickel.

Alle spannungsführenden Teile der verfügbaren Felder sind einpolig isoliert.  Die verwendeten Werkstoffe sind so ausgewählt, dass sie eine optimale Isolierung und ein ausgezeichnetes thermisches Verhalten bewirken. Durch effektive Feldsteuerung wird  das Risiko innerer Störlichtbögen minimiert.

In den Xiria-Blöcken sind die spannungsführenden Primärbauteile und die Antriebsmechanismen in einem hermetisch geschlossenem Gehäuse untergebracht, das das gesamte System gegen Umwelteinflüsse schützt.