SVS main image

SVS

Das System SVS ist ein epoxidharz-isoliertes Schaltsystem im Metallgehäuse mit fest eingebauten Vakuum-Leistungsschaltern. Das System eignet sich nicht nur für EVUs, sondern auch für industrielle Anwendungen. Es ist für den Mittelspannungsbereich ausgelegt, d.h. für Spannungen von bis zu 24 kV. Die Schalttafeln, die sich beliebig kombinieren und anordnen lassen, können einen Bemessungsbetriebsstrom von bis zu 630 A leiten. Eine Installation aus mehr als sieben Schalttafeln wird in Abschnitten von bis zu sechs Schalttafeln geliefert.