RF Smart Home Lösungen
Das RF-System von Eaton ist ein drahtloses System für die Haushaltsautomatisierung. Es bietet Komfort, Sicherheit und Energiemanagement in jedem Heim.
Das System umfasst flexible Lösungen für Beleuchtung, Sonnenschutz und Heizung in Wohnbauten und Kleinbüros. Fehlerwarnfunktionen vermitteln ein sicheres Gefühl auch wenn man nicht zu Hause ist und Dank der drahtlosen Kommunikation lässt sich der Haus-Energieverbrauch oder die von der Photovoltaikanlage generierte Energie komfortabel auch im Wohnzimmer ablesen.
- App & xComfort Bridge
- Controller
- Eigenschaften
- Lösungen
- RF Drucktaster
- Go Wireless Pakete
- App & Smart Home Controller
- Aktoren
- Sensoren
- Technische Daten
- xComfort Partner
- Room Controller Touch
- Support
- Dokumentation
Wir stellen die xComfort Bridge vor, den neuen intelligenten Installations-Controller mit der einfach zu bedienenden App. Die Steuerung ist einfach und benutzerfreundlich, egal ob Sie ein xComfort Neuling oder ein erfahrener xComfort Elektroinstallateur sind. Es sind keine zusätzliche Konfigurationssoftware oder Programmierkenntnisse erforderlich, was zu wirklich intelligenten Smart Homes beiträgt. Alles, was Sie tun müssen, ist, eines unserer vorkonfigurierten Go Wireless-Pakete zu installieren und schon legen sie los mit bequemem Licht schalten und Dimmen. Der Prozess ist schnell, sauber und flexibel. Mit der App können Sie die Leuchten auf Geräteebene, Zonenebene, über Szenen oder mit der Astrofunktion drahtlos konfigurieren und steuern. Mit der simplen Inbetriebnahme-Funktion können Sie neue intelligente LED-Dimmer, Schalter und Plug-in-Adapter hinzufügen - Sie können diese einfach scannen oder in wenigen einfachen Schritten über die App neue Geräte suchen lassen. Die xComfort Bridge ist die schnelle Lösung, um Ihr Smart Home einfach, skalierbar und zukunftssicher zu verwalten, bald schon auch mit zusätzlichen Funktionen.
Nachdem der xComfort Bridge-Controller mit dem lokalen WiFi-Router verbunden wurde, kann er mit der xComfort Bridge-App auf iOS (iPhone, iPad, iPod) oder Android-Geräten (Smartphone, Tablet) ferngesteuert werden. Verschiedene eingebaute LEDs informieren über den Status und die Funktion der Steuerung.
Die xComfort Bridge kann an jeder Wand, an 55-mm- oder 68-mm-Schaltern, an einem Verteiler oder einer Installationsdose montiert werden. Ein Satz Stopperfüße (im Lieferumfang enthalten) ermöglicht es außerdem, die Steuerung auf jeder horizontalen Fläche rutschfrei zu platzieren.

Im Lieferumfang enthalten: Montagewinkel, Stopperfüße, USB-Adapter, Micro-USB-Kabel, UTP-Kabel, Schrauben, Dübel und Klebestreifen.
In manchen Fällen können Komfort und Sicherheit der Elektroinstallation ganz leicht durch das einfache “3 Klick” Installationsprinzip nur mit einem Schraubenzieher verbessert werden.
Und für jene Situationen, in denen intelligentere Lösungen und/oder das Eingreifen des Benutzers erforderlich sind, hat die xComfort Produktpalette verschiedene Steuergerätetypen sowohl für allgemeine als auch für spezifische Heizungsanwendungen zu bieten.
Allgemeine Anwendungen
- Router mit Logik: Es können bis zu 5 logische Funktionen programmiert werden
- Room Manager: Display und Betriebssteuergerät bieten vordefinierte Anwendungen, z. B. Heizung, Kühlung, Lüftung, Zeitschalter etc.
- Smart Home Controller: Zentrales Steuergerät mit vordefinierten Anwendungen, z. B. Klimasteuerung, Energie-Management, Beschattung, Kamera etc., sowie intuitive iOS und Android Apps und Fernzugriffs-Serviceleistungen für den Endverbraucher.
Heizungsspezifische Anwendungen
| ![]() |
Nähere Informationen über die einzelnen Controller finden Sie im Online Katalog über den Link auf dieser Seite.
Dank der drahtlosen Technologie, können die Schalter beliebig platziert werden. Damit kann die Elektroinstallation jederzeit erweitert oder modernisiert werden.
Problemlose Verbindung zur bestehenden Elektroinstallation
Das drahtlose Eaton System kann perfekt mit der bestehenden Elektroinstallation verbunden werden. Standard-Schalter können einfach modernisiert oder durch Fernbedienungen ersetzt werden. Mit Hilfe von RF Aktoren können Tisch- oder Standardlampen gedimmt oder Ein/Aus geschaltet werden. Die RF Aktoren können in Kabelkanälen oder direkt beim Beleuchtungskörper montiert werden.
Kann jederzeit modernisiert und verändert werden
Die Umstellung von Möbeln, die Installation von neuen Funktionen, oder die komplette Umänderung von Räumen – genau hier sind die Vorteile einer drahtlosen Installation einleuchtend. Flexible Schalter können ganz leicht auf Wänden, Fliesen, Glas oder Auf Holz montiert werden. Drähte oder ärgerliche Kabel entlang des Fussbodens gehören ab jetzt der Vergangenheit an.
Eaton RF System – Top in Funktionalität
Das RF System kann perfekt mit dem Room Manager oder mit dem Smart Home Controller gesteuert werden. Alle elektrischen Funktionen im Haus können koordiniert und den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

![]() |
|
Energie-Management
![]() |
|
Komfort
![]() |
|
Flexibilität
![]() |
|
Der Eaton Funk-Universaltaster
Verschiedene Designs, mehr Komfort.
Das drahtlose System von Eaton setzt neue Trends. Ein System für alle Ansprüche, welches alle möglichen Funktionen kontrolliert, koordiniert und optimiert.
Der neue drahtlose Schalter kann mit mehr als 30 verschiedenen Rahmen führender Hersteller – dank der Normgröße 55 x 55mm – kombiniert werden. Die hohe Kombinierbarkeit und sensationelle Funktionalität sind beeindruckend:
- integrierte Oberflächenanpassung
- Kompartibel mit internationalen Installationsnormen

Merten | Gira | Busch Jaeger | Jung | Berker | Siemens | Elko | Kopp |
1-M | Standard 55 | Carat* | AS | S.1 | Delta line | RS16 | ALASKA |
Atelier M | E2 | Pur Edelstahl* | A 500 | B.1 | Delta vita | Plus | |
M-Smart | Event | Solo* | A plus | B.3 | Delta miro | ||
M-Arc | Esprit | Future* | A creation | B.7 Glas | Delta profil** | ||
M-Star | Profil 55 | Future linear* | A plus | ||||
M-Plan | E22 | CZ Future* | |||||
M-Plan II | Busch-balance® SI | ||||||
M-Plan Metall | |||||||
M-Plan Glas |
* only with intermediate frame Busch Jaeger
** only with intermediate frame Siemens
Eaton Easy Go Wireless-Pakete vereinfachen die Installation von Steuerelementen für Beleuchtung, Beschattung, Belüftung und mehr. Neue Gebäude sowie auch bestehende Häuser können sehr einfach zum Smart Home gemacht werden. Drahtlose Taster, die bereits vorprogrammiert sind, können auf jeder ebenen Fläche einschließlich Glaswänden montiert werden. Die Go Wireless-Pakete lassen sich jederzeit problemlos mit zusätzlichen Funktionen erweitern und bieten maximale Flexibilität. Die drahtlosen Taster von Eaton können mit Rahmen zahlreicher Hersteller kombiniert werden.
![]() | Wireless Motion Switch Steuerung jeder Leuchte oder jedes Gerätes über den Bewegungsmelder, der vier verschiedene Montagearten ermöglicht. |
![]() | Wireless Switch All Steuerung der Beleuchtung mit einem drahtlosen Taster (z.B. im gesamten Raum das Licht einschalten). |
![]() | Wireless Dim All Dimmt alle Typen von dimmbaren Lasten (z.B. LED) mit einem kabellosen Taster, der auf jeder Oberfläche montiert werden kann. |
![]() | Wireless Shading Flexibilität bei jeder Art von Beschattung: Steuerung jeglicher elektrischer Rollläden, Jalousien, Sonnenbeschattungen oder Vorhängen mit einem kabellosen Taster, der an jeder Oberfläche montiert werden kann. |
![]() | Wireless Second Switch Lichtsteuerung mit mehreren Tastern oder über Fernsteuerung, spart Zeit und erhöht die Flexibilität. |
![]() | Wireless Ventilation Steuerung der zentralen Lüftung (auch Fernsteuerung), spart Zeit und erhöht die Flexibilität. |
![]() | Wireless Heating Mit dem drahtlosen Raumthermostat können verschiedenste Heizlösungen gesteuert werden. Das Raumthermostat kann auf beliebigen Oberflächen platziert werden. |
Highlights:
- Einfache, schnelle und unkomplizierte Installation in 3 Schritten
- Weitere Steuerelemente für:
- Beleuchtung,
- Dimmer,
- elektrische Rollläden / Jalousien
- oder mechanische Belüftungen
- Zeitersparnis: kein Bohren, kein Staub, kein Verkabeln
- Kabellos und vorprogrammiert
- Kann auf jeder ebenen Fläche einschließlich Glaswänden montiert werden
- Einfach zu erweitern
- Um Zeitfunktionen, Lichtsensoren oder App-Steuerung erweiterbar
- Kompatibilität mit Rahmen vieler Hersteller
Quick Installation Card:
Wireless Switch All
Wireless Dim All
Wireless Shading
Wireless Second Switch
Wireless Ventilation
Wireless Heating
Consumer folder:
xC easy package 193881

Mit dieser App und dem Smart Home Controller können Sie Ihre xComfort Installation auf einfache Art und Weise steuern, bedienen und visualisieren.
Die App können Sie hier kostenlos für IOS und für Android downloaden

Hier finden Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA)
Die xComfort Aktoren zeichnen sich aus durch Eatons Engagement für Sicherheit und durch die über viele Jahre bewährte Erfahrung Eatons im Bereich Energie-Management. Dank der Funk-Installation ermöglichen die xComfort Aktoren dem Anwender einen effizienteren und sparsameren Betrieb.
Neu! Die neue Generation von Smart – Dimmern mit 18mmm Tiefe: Dimmt alle Arten von Lampen von 0 Watt beginnend mit nur 325mW Energieverbrauch. Zusätzliche Merkmale:
- Flackerfrei
- Kein Blinken, kein Flimmern, kein Blitzen
- Kein LED-Glühen wenn ausgeschalten ist. Aus ist Aus!
- Kein störendes Brummen!
- Dimmt die kleinsten LED Lampen. Beginnt bei 0Watt!
- Maximaler Dimmbereich
- 100% stufenloses Dimmen
- Schaltet auch nicht dimmbare LEDs (Ein/Aus )
Dieser Dimmer kann als Einzelkomponente in Verbindung mit beinahe allen Tastern verwendet werden. Mehr Informationen finden Sie hier.
Neu! Die Schaltaktoren der 2. Generation sind nicht nur wesentlich kleiner, sondern bieten auch wesentlich mehr Vorteile:
- Optionaler Schalteingang – erhöht die Flexibilität, senkt die Kosten und kann mit bestehenden Schaltern verwendet werden
- Optionaler Energie-Sensor – misst den Energieverbrauch
- Zusätzliche Funktionen – für Basic-Mode Installationen
- Geringerer Stromverbrauch – ein Beitrag zum Umweltschutz
- Kombination aus Relay & Halbleiterschalter (patentierte Eaton-Technologie)
- Funktioniert sowohl mit induktiven als auch mit kapazitiven Lasten
Unterputz-Geräte

- Schaltaktoren der 2. Generation, 10A, optional mit lokalem Eingang und Energie- Messung
- Schaltaktoren der 2. Generation, 16A, optional mit lokalem Eingang und Energie- Messung
- Dimm-Aktor, 125W und 250W
- Aktor für Rollläden/Jalousien, 6A
Zwischenstecker

- Schaltaktor, 8A, Schukostecker (Typ F), Erdungsstift (Typ E), S13 und BS
- Dimm-Aktor, 250W, Schukostecker (Typ F), Erdungsstift (Typ E), S13 und BS
Einbaugeräte

- Analoger Aktor 0-10V und 1-10V
- Dimm-Aktor 40-500W
- Dimm-Aktor 250W
Sonstiges
- Mehrfach-Heizungsaktor, 12 Kanäle
- Funk-Heizkörperthermostat
- NC Heizkörperventilantrieb kombiniert mit Schalt- oder Dimm-Aktor
- Heizungsaktor für Elektro-Heizpaneele
Nähere Informationen über die einzelnen Aktoren finden Sie im Online Katalog über den Link auf dieser Seite.
xComfort Universeller Bewegungsmelder
Der xComfort Universelle Bewegungsmelder bietet eine universelle Lösung, um Bewegungen in einem Raum zu erfassen und Licht und Klima im Haus zu steuern, um Energie zu sparen, mehr Komfort und/oder Sicherheit zu erreichen.
![]() |
Produktbeschreibung: Der xComfort Universelle Bewegungsmelder ist eine einfach zu installierende drahtlose Lösung zur Nutzung der Bewegungserkennung und zur Aktivierung zukunftssicherer Smart Home Funktionen. Der universelle Bewegungsmelder ist in 2 verschiedenen Farben - Reinweiß und Tiefschwarz - erhältlich und unterstützt bis zu 4 verschiedene Montagearten in einem Gerät:
|
Produkthighlights:
- Einfache und flexible Installation
- Unterstützt 4 verschiedene Montagemöglichkeiten
- Sowohl Einbau in Unterputzdose als auch Aufputz möglich
- Inklusive runder und „55 mm Flächenschalter“-kompatibler Abdeckung
- Direkt netz- (230 VAC) oder batteriebetrieben
- Lange Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre (TYP)
- Mehrfarben LED für Batterie- und Verbindungsstatusanzeige
- Montage durch Schrauben oder Klebeband
- Lackierbare Abdeckung für eine Unterputzdosenmontage
- Vollständig xComfort RF-kompatibel
- Robustes und zuverlässiges drahtloses System
- Erhältlich in zwei verschiedenen Farben für verschiedene Stile
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tür-/Fensterkontakt
Der neue xComfort Tür-/Fensterkontakt ist ein drahtloser, schlanker Tür-/Fenstersensor mit integriertem RF, welcher zur Überwachung von Türen und Fenstern eingesetzt wird, aber auch die Aktivierung von Smart Home Funktionen ermöglicht.
![]() |
Der Tür-/Fensterkontakt ist in verschiedenen Farben - warmweiß, reinweiß, grau und braun - erhältlich, um eine optimale Anpassung an die Umgebung/den Einrichtungsstil zu ermöglichgen. Der xComfort Tür-/Fenstersensor ist Teil der xComfort HA-Familie. Produktbeschreibung:
|
Produkthighlights:
- ein schlankes und kompaktes Design
- in verschiedenen Farben erhältlich, um allen Einrichtungsstilen gerecht zu werden.
- einfache und flexible Montage, mit Klebebändern oder Schrauben
- Lange Batterielebensdauer > 5 Jahre (TYP)
- Auswahl des Sensorverhaltens je nach Anwendung möglich, z.B. EIN-Befehl im geöffneten oder geschlossenen Zustand
- Mehrfarbige LED zur Anzeige des Zustands der Batterie und der Funk-Verbindung
- Direkte drahtlose Steuerung von xComfort-Aktoren oder in Kombination mit SHC für Smart Home Funktionen
- Vollständig xComfort RF-kompatibel
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sensoren
Es sind alle Arten von Sensoren erhältlich, in Kombination mit Aktoren und Steuergeräten (Controllern) machen sie Elektroinstallationen sicherer und komfortabler. Diese Sensoren verfügen entweder über ein eingebautes Funkelement oder sie funktionieren zusammen mit einem der Universal-Funk-Eingangsmodule.
|
|
Funktion zusammen mit einem der Universal-Funkeingänge
|
|
Universal-Eingangsmodule
|
Übertragungsarten | Bidirektionales, codiertes Telegramm |
Lastspiel | < 1% |
Frequenz | 868, 300 MHz +/- 50kHz |
Modulation | FSK |
Frequenzversatz | +/- 32kHz |
Nutzdatenrate | 9600 bps |
TX Power | max +5dBm (~ 3,1 mW) typ. -4 dBm…+1 dBm (0,4…1,25 mW) |
Übertragungsrate innerhalb des Gebäudes | ca. 2 Wand, 1 Decke |
Hier gibt es den technischen Katalog in deutscher Sprache zum Herunterladen.
xComfort Room Controller Touch
Der Room Controller Touch wurde speziell als lokale Bedieneinheit für Visualisierung und Steuerung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit konzipiert. Er kann als eigenständige Anwendung oder als lokaler Slave für ein intelligentes Gerät, wie xComfort SHC funktionieren. Sein Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für den täglichen Gebrauch.
Produkthighlights:
- Erhältlich in 4 Weißglanzvarianten (Reinweiß, Verkehrsweiß und Alpinweiß) und Anthrazit (matt)
- Voreinstellung sowohl bei der Temperatur- als auch bei der Feuchtemessung
- Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur einfachen Bedienung und Überwachung
- Bis zu 4 manuell (re-) programmierbare Temperaturwerte: Frostschutz, Nacht, Economy und Komfort
- Batteriebetrieben oder optional netzbetrieben
- Kompatibel mit 55x55mm WA Rahmen
- Auf beliebige Oberfläche montierbar OHNE Einbaukasten
- Durch seinen externen (Boden) Temperatursensor für Bodentemperaturregelung (min / max) geeignet
- Wochenprogramm mit bis zu 6 manuell (re-) programmierbaren Triggerpunkten pro Wochentag
- 2 optionale Touch-Tasten zur Steuerung von Lichtern, Rollläden u. ä
Allgemeine Informationen:
xComfort Room Controller Touch - Rahmen-Kompatibilitätsliste (pdf)
xComfort Broschüre Klimaregelung (pdf)
xComfort Room Controller Touch – Zubehörliste (pdf)
Benutzerhandbuch:
xComfort Room Controller Touch - Benutzerhandbuch (EN) (PDF)
xComfort Room Controller Touch - Benutzerhandbuch (CZ) (PDF)
xComfort Room Controller Touch - Benutzerhandbuch (DE) (PDF)
xComfort Room Controller Touch - Benutzerhandbuch (NL) (PDF)
xComfort Room Controller Touch - Benutzerhandbuch (NO) (PDF)
Montageanleitung:
xComfort Room Controller Touch - Montageanleitung (PDF)
Software:
Die neue Software 2.0 für den Raum-Controller Touch ist in der MRF-Version 2.68 oder höher enthalten, die unter dem Reiter 'Dokumentation' heruntergeladen werden kann. Vereinfachungen und neue Funktionen wie Kindersicherung, Temperaturabfallerkennung. Weitere Informationen finden Sie in den release notes.
Der Software-Update-Vorgang für den Raum-Controller Touch ist im MRF-Hilfetext beschrieben
WICHTIG: Entfernen Sie die Batterien oder trennen Sie die externe Stromversorgung vom Room Controller
Firmware-Update Room Controller Touch V1.21
Das Update V1.21 enthält wichtige Verbesserungen für die Batterielebensdauer, Vereinfachungen und neue Funktionen wie Kindersicherung, Temperaturabfallerkennung.
Weitere Informationen finden Sie in den release notes.
xComfort Room Controller Touch 2.0 release note
Um mehr detaillierte Informationen über die verschiedenen Controller zu erhalten, benützen Sie den Link “Online Katalog“ auf dieser Seite.
TLS-Unterstützung
Ab 2020 wird TLS 1.0 und TLS 1.1 nicht mehr von den Haupt Web Browsern unterstützt. beim Besuch der Website https://mysmarthome.eaton.com/ wird möglicherweise ein Warnbildschirm angezeigt, der besagt, dass die sichere Verbindung fehlgeschlagen ist.
Z.b. in Firefox:

So fahren Sie mit dem üblichen Anmeldebildschirm fort: Klicken sie auf TLS1.0 und 1.1 zulassen
Diese Einstellung wird für die Zukunft gespeichert.

Firefox hat diese Änderung in Version 74 und Chrome in Version 81 eingeführt.
Browser | Version | Veröffentlichungsdatum | Verbindung möglich |
Firefox | <74 | - | Ja |
Firefox | >=74 | 10.03.2020. | Ja, mit Problemumgehung |
Chrome | <81 | - | Ja |
Chrome | >=81 | 17.03.2020. | Ja, mit Problemumgehung |
In der Adressleiste wird möglicherweise auch die Warnung "Nicht sicher" angezeigt.
Wir arbeiten an der Aktualisierung des Remote-Servers, mit der Sie eine Verbindung mit einer neueren Version von TLS herstellen können.
Vielen Dank für ihr Verständnis.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support.
--------------------------------------------------------------------
Dear Users,
Please make sure to read the description about floor protection function in section 7.2.2 of the web admin help.
Enhanced function in the new 2.4.3 hotfix: Improved handling of floor protection with one-channel heating actuator