Eaton Data Center

Rechenzentrum (Leerraum)


Feinabstimmung der Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit Ihres Rechenzentrums mit höchster Präzision

Die Optimierung von Rechenzentren für maximale Leistung während der gesamten Einsatzzeit ist eine enorme Herausforderung. Es erfordert, dass Sie ständig beurteilen, ob alle Ausrüstungen, die gesamte Hardware und die Anwendungen selbst mit der geforderten Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit funktionieren.

Oberflächlich betrachtet kann es so wirken, als ob ein Rechenzentrum alle Kennzahlen erreicht. Leistung, Energiequalität und Kühlung arbeiten. Aber auf der Mikroebene erkennen Sie potenzielle Bruchstellen: Hotspots oder Stellen mit möglicher Überlastung.

Verbinden Sie sich partnerschaftlich mit jemandem, der Ihnen beim ganzheitlichen Management bis hinunter auf die Verbraucherebene helfen kann. Eaton kann Ihnen helfen, die richtige Kombination aus Verwaltungssystemen, Prozessen und Ausrüstungen herzustellen, mit der Sie die Beweglichkeit und Flexibilität erhalten, um – kurz- und langfristig – die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

Steigern Sie Ihre Zuverlässigkeit so weit, dass bereits die bloße Möglichkeit eines Ausfalls entfällt

Überwachung von Rechenzentren

Eaton bietet zuverlässige Verteilerausrüstungen, Energiesysteme für die Netzwerksysteme des Rechenzentrums sowie unterbrechungsfreie Stromversorgungen, die eine laufende Versorgung mit Strom von hoher Qualität gewährleisten. Denn ein Ausfall, auch von nur wenigen Sekunden Dauer, kann in einem Rechenzentrum katastrophale Folgen haben. Beim Einrichten eines Rechenzentrums können wir auch dabei helfen, ein Programm zur Wiederherstellung im Katastrophenfall einzuführen, das bei unerwarteten Notfällen eingreift und die Daten- wie auch das Netzwerk schützt, damit Ihr Unternehmen seinen Betrieb ohne Unterbrechung fortsetzen kann. Auch können wir Lösungen implementieren, die eine höhere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit bieten, sodass geringere Ausfallzeiten trotz weniger Redundanz für Energie und Kühlung erreicht werden können.

Bisher unerreichte Effizienz erreichen

Effizienz von Rechenzentren

Produkte von Eaton ermöglichen maximale Einsparungen. Unsere innovativen, transformatorfreien Anlagen reduzieren die verbrauchten Rohstoffe. Sie senken die Frachtkosten und zeichnen sich durch einen wesentlich geringeren Platzbedarf aus. Das Energie Saver System (ESS) gehört zum Eaton Energy Advantage Architecture-System und ist das erste in der Branche, mit dem große, dreiphasige, unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) im Energiesparmodus arbeiten und Oberwellen dämpfen, den Leistungsfaktor korrigieren und einen Lastenausgleich vornehmen können, um für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz zu sorgen. Mit der Software Power Xpert Insight von Eaton können Sie Ihre Energieverbrauchsmuster analysieren, Energieverschwender identifizieren und Energieeinsparungen realisieren. Unsere Expertise und Technologien haben zu branchenweit führenden Lösungen geführt, mit denen Sie Ihre Ressourcen – Strom, Wasser, Menschen, Prozesse, Raum und Kapital – so effizient wie nur möglich nutzen.

Schützen Sie zuversichtlich Ihre Daten, Ausrüstungen und Menschen

Sicherheit ist von größter Bedeutung. Die innovativen Lösungen von Eaton schützen alle wertvollen Ressourcen – auch die Menschen. Zu Diagnosezwecken führen die Ingenieure von Eaton Studien zum Lichtbogenüberschlag sowie Sicherheits-Audits durch und setzen Nachrüstprogramme um. Wir können bei der Ausbildung der Bediener helfen, damit ihre Sicherheit gewährleistet und die Ausrüstung geschützt bleibt. Auch helfen wir bei der Implementierung von Prozessen, mit denen das Auftreten von Fehlerströmen vermindert und ihre Dauer verkürzt wird. Und unsere Tools für die vorausschauende Diagnose und Überwachung von Ausrüstungen kann dazu beitragen, Fehler zu vermeiden.