Flexible Data Center

Flexiblere Gestaltung des Rechenzentrums


Durch eine flexible Gestaltung des Rechenzentrums sind Sie bereit für Morgen

Technologien verändern sich im Handumdrehen und Unternehmen benötigen für ihr Tagesgeschäft immer mehr Daten. Ein Rechenzentrum muss für die Zukunft gerüstet sein. Es muss agil, zuverlässig, sicher und skalierbar sein.

Wenn Sie die Nutzungsdauer eines vorhandenen Rechenzentrums verlängern oder ein neues aufbauen möchten, helfen Ihnen die technischen Experten von Eaton weiter. Sie können die Anlagen schnell ausbauen oder verkleinern. Mit unseren Designs erhalten Sie ein adaptives IT-System für Ihr Business, dass auf Veränderungen vorbereitet ist, sei es hinsichtlich der geschäftlichen Anforderungen, des Kapazitätsbedarfs oder neuer IT-Technologien.

Von Virtualisierungslösungen und die Rationalisierung der Dateninfrastruktur im ganzen Unternehmen bis hin zur Integration der IT-Verwaltung mit dem Rechenzentrumsbetrieb kann Eaton dafür sorgen, dass Sie die beste Rendite für Ihre Investition erzielen

Design für Wachstum und Veränderung

Eaton Design

Was wird morgen benötigt? Das ist Ihre Herausforderung. Durch den Einsatz neuer Technologien entsteht möglicherweise der Bedarf nach einer unterstützenden Infrastruktur, die länger eingesetzt wird als das IT-System selbst. Überdimensionierung können und wollen Sie sich nicht leisten. Ihre Antwort heißt Skalierbarkeit. Eaton ist Ihr Partner.

Von Stromverteilungen, Gehäusen, Käfiglösungen und strukturiertem Kabelmanagement, bis hin zu Klimaanlagen, Qualität, Sicherung, Überwachung und Management entwirft Eaton skalierbare und flexible Lösungen, die Raum für das Wachstum Ihres Unternehmens schaffen und veränderliche Technologien integrieren können.

Minimierung der Gesamtbetriebskosten

Wir wissen, wenn Sie in Ausrüstungen investieren, geht es nicht nur um die Anschaffungskosten. Die eigentliche Frage lautet: „Wie viel kosten Betrieb und Instandhaltung?“

Produkte und Lösungen von Eaton sind auf Langlebigkeit und maximale Anlagenrendite ausgelegt. Unsere Energieverteilungsanlagen sind auf der Ebene von Rack und Schrank modular aufgebaut. Unsere außerordentlich effizienten USV-Anlagen senken die Energiekosten, da sie weniger Strom verbrauchen und weniger Kühlung erfordern. Und durch ihren geringeren Platzbedarf sparen Ausrüstungen von Eaton wertvollen Platz für andere Geldsparlösungen.

Alternde Infrastrukturen aufrüsten

Aufrüstung von Rechenzentren

Um eine Aufrüstung zu rechtfertigen, muss eine Beurteilung der Anlagenleistung hinsichtlich Energieeffizienz, Skalierbarkeit oder Platzbedarf erfolgen, um die Vorteile der neuen Technologien und die aktuellen Kosten für Wartung, Reparatur und Serviceverträge sowie anderen Faktoren zu beurteilen, die Auswirkungen auf Ihre Anlagenrendite haben können.

Neben den tatsächlichen Kosten der Anlage muss die Frage geklärt werden, ob Sie sich die Aufrüstung unter Berücksichtigung des gesamten Design-, Fertigungs- und Betriebszyklus operativ leisten können. Eaton begreift die Herausforderungen und verfügt über die notwendige Erfahrung, damit die Aufrüstung Ihrer Infrastruktur schneller, effizienter und kostengünstiger ablaufen kann. Wir bieten Lösungen, die mit vorhandenen Installationen kompatibel sind. So kommen Sie in den Genuss aller Vorteile der neuen Anlage ohne große Investitionen in die Vorbereitung von Installation und Wartung vornehmen zu müssen.

Freisetzen verborgener Leistungspotenziale

///Anspruchsvollere geschäftliche Anforderungen immer zu erfüllen ist eine nie endende Herausforderung. Dafür müssen die Kapazitäten im laufenden Einsatz ausgebaut werden. Aber wie sollen neue Komponenten hinzugefügt werden, wenn die Bodenfläche nicht ausreicht? Oder der Platz im Rack? Oder keine Möglichkeit besteht, den Strom für ihren Betrieb zu verteilen?

Eaton weist Ihnen den Weg. Wir sind Experten bei der Veränderung von Architekturen – hinzufügen, entfernen oder verändern von Ausrüstungen – um in einer bestimmten Umgebung mehr Kapazität zu ermöglichen. Unsere Lösungen – darunter PDUs, Racks und Eindämmungen – funktionieren in vorhandenen Installationen.

Raum für Produktivität schaffen

Leerraum im Rechenzentrum

Platz ist in jedem Rechenzentrum wertvoll. Die Kompetenz von Eaton und unsere komplexen Produktentwürfe tragen dazu bei, Platz zu sparen. Strom- und Signalkabel können in abgehängten Decken und doppelten Böden verlegt werden, sodass weniger Komponenten benötigt werden und der tatsächliche Platzbedarf schrumpft.

Durch unsere Bus-Lösungen können Stromleitungen oberhalb der Ausrüstungen verlegt werden. Unsere Systeme verteilen den Strom bei höheren Spannungen, so dass die Kosten und der Platzbedarf sinken. Unsere strukturierten Kabelmanagementsysteme ermöglichen im Rechenzentrum einfache Installation und saubere Verlegestrecken. Unsere PDUs zeichnen sich durch ein flaches Design ohne störende Schalter aus. Die Lösung ermöglicht eine dichtere Verkabelung innerhalb der Racks und bietet ausreichend Flexibilität, um Ausrüstungen zu verschieben und zu entfernen, bessere Luftzirkulation zu ermöglichen und Hochleistungscomputer einzusetzen.

Unsere USV-Anlagen mit hoher Verfügbarkeit halten auch mit schnellem Wachstum Schritt

Als CoSentry die Planung einer Erweiterung ihrer Rechenzentrums in Sioux Falls begann, ging alles mit der Suche einer USV-Anlage mit höchster Verfügbarkeit los, durch die die Kunden „immer online, immer verbunden“ sein konnten Der klare Sieger war die Eaton 9395 mit ihrer beispiellosen Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz.

Download
Fallstudie