Produktions- und Verpackungsmaschinen

What You See Is What You Get Element
Verbessern Sie Output und Effizienz mit den intelligenten Lösungen von Eaton
A

Kürzere Produktzyklen. Steigende Produktionsanforderungen. Anspruchsvolle Lieferfristen. Der Bau von Maschinen für eine praktisch bedienerlose Automatisierungsumgebung ist äußerst komplex. Er erfordert Fachkenntnisse und eine präzise Abstimmung der Prozessschritte, an denen alle Arten von Maschinen – von Spritzguss- bis hin zu Verpackungsmaschinen – eingesetzt werden. Die Maschinen müssen hohe Leistung liefern und zugleich für Umrüstarbeiten außerordentlich flexibel sein.

Sie sind gefordert, intelligente Maschinen zu bauen, die den Anforderungen führender Hersteller weltweit in puncto Steuerungspräzision, Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit gerecht werden. Und Sie müssen sie in kürzester Zeit fertigen. Sie benötigen führende Technologien, Lösungen und Kenntnisse, auf die Sie sich verlassen können. Dabei kann Eaton Ihnen helfen.

Fertigen Sie intelligentere Maschinen, die in jeder Hinsicht unübertroffen sind
A

Vertrauen Sie auf die störungsfrei arbeitenden Steuer- und Automatisierungssysteme von Eaton mit umfangreicher Funktionalität und höchster Zuverlässigkeit. Unsere SmartWire-DT-Technologie verringert die für Verkabelung, Test und Inbetriebnahme erforderliche Zeit um bis zu 85 % – sowohl im Schaltschrank als auch in der Peripherie. Kompakte Hydrauliksysteme tragen dazu bei, dass Maschinen geringere Stellflächen benötigen und Produktionsprozesse sich beschleunigen lassen, während die Fehlerrate sinkt. Und unsere langlebigen Schläuche und vorausschauenden Überwachungssysteme verhindern Störungen, bevor sie auftreten. Echtzeit-Überwachung und Datentransparenz ermöglichen ein effizientes und proaktives Energiemanagement. Eaton unterstützt Sie darüber hinaus beim Schutz von Menschen und Maschinen, sodass ein schnelles Abschalten in Gefahrensituationen gewährleistet ist.

Werden Sie Geschäftspartner von Eaton.
Lösen Sie Ihre Herausforderungen im Energiemanagement.

Erfahren Sie, wie das innovative SmartWire-DT-Verbindungs- und Kommunikationssystem von Eaton einem führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen in Brasilien dabei half, die Produktionskosten zu senken, ohne Einbußen bei Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit hinnehmen zu müssen.

Download
CaseStudy
 

 

 

Service-Highlights

Optimierung der Effizienz im Maschinenbau Weitere Informationen >
Application engineering Weitere Informationen >
Unterstützung beim Export von Maschinen Weitere Informationen >
Überblick
Födertechnik
Prozessindustrie