Födertechnik

What You See Is What You Get Element
Bewältigen Sie die Herausforderungen hinsichtlich steigender Kosten und Effizienzanforderungen in der Fördertechnik
A

Förderanlagen für Logistikzentren, Flughäfen und Produktion spielen bei der Geschäftstätigkeit Ihrer Kunden eine entscheidende Rolle. Die dabei eingesetzte Technik wird zunehmend komplexer und ist häufigen Änderungen unterworfen. Um die unzähligen Aufgaben in Verbindung mit der Produktion bewältigen zu können, sind hochintelligente Verpackungsmaschinen und automatisierte Versandsysteme gefragt. Um sicherzustellen, dass die Fördersysteme sowohl auf dem neusten Stand der Technik sind und kosteneffektiv arbeiten, müssen sich Design und Technologien wie Motoransteuerungen stetig weiterentwickeln.

Ihre Entwicklungen müssen nicht nur effizient sein, sondern auch schneller implementiert und in Betrieb genommen werden. Dazu benötigen Sie kompakte Maschinen, die sich zügig und kosteneffektiv installieren lassen, sowie modulare Fördersysteme mit intelligenten Komponenten, die eine unkomplizierte und effiziente Steuerung ermöglichen.

Vereinfachen und optimieren Sie Ihren Betrieb
A

Die Lean Solution-Philosophie von Eaton wurde als Antwort auf steigende Kosten und immer höhere Effizienzanforderungen entwickelt. Unsere innovativen Technologien und Nachrüstoptionen verkürzen die Zeit bis zur Markteinführung, reduzieren den Platzbedarf und senken die Betriebskosten Ihrer Maschinen.

Unsere SmartWire-DT Technologie ermöglicht es Ihnen, die Zeit und Kosten für die Verkabelung sowie den Aufwand für Tests und Inbetriebnahme um bis zu 85 % zu verringern, wobei für Planung und Projektierung zudem ein Einsparpotential von bis zu 70 % besteht. Datentransparenz vom Steuergerät bis zum Aktuator/Sensor erlaubt die detaillierte Überwachung der Komponenten in Echtzeit sowie eine hochpräzise Steuerung der Prozesse. Dies alles hilft Ihnen dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchzuführen und die Maschinenauslastung zu maximieren. Und bei Bedarf steht Ihnen unser weltweites Application-Engineering-Team während des gesamten Projekts zur Seite.

Eaton hilft Ihnen, mit weniger mehr zu erreichen. Durch die Reduzierung jeglicher Verschwendung (Material, Kosten, Zeit) und die Vereinfachung von Projekten werden Sie beträchtliche Einsparungen erzielen. Nutzen Sie unseren Lean Solution-Calculator (Englisch) für SmartWire-DT, und sehen Sie, was Eaton für Sie tun kann.

Werden Sie Geschäftspartner von Eaton.
Lösen Sie Ihre Herausforderungen im Energiemanagement.

Als ein deutscher Autohersteller im Premium-Segment seine Produktionsstandorte in China ausbauen wollte, wandte er sich für die Automatisierung einer neuen Montagelinie an Eaton. Schnell wurde deutlich, wie die innovativen Technologien von Eaton Zeit und Kosten für die Installation verringern und gleichzeitig verbesserte Diagnosefunktionen zur Steigerung der Anlagenproduktivität ermöglichen können.

Download
CaseStudy
 

 

 

Service-Highlights

Optimierung der Effizienz im Maschinenbau Weitere Informationen >
Application Engineering Weitere Informationen >
Unterstützung beim Export von Maschinen Weitere Informationen >
Introduction
Processing
Discrete/Packaging