Prozessindustrie

What You See Is What You Get Element
Antizipieren Sie die künftigen Herausforderungen auf einem schnell wachsenden globalen Markt
A

Die schnell wachsenden Verbrauchermärkte in Schwellenländern und die sich schnell ändernden Vorlieben der Verbraucher bei verpackten Waren lassen den Bedarf an Innovationen in den Produktionslinien in die Höhe schießen. Anlagen in der Prozessindustrie müssen zunehmend zuverlässig, flexibel und intelligent sein.

Zudem kann die Produktionsumgebung zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen. Mechanische, thermische, chemische, hygienische und Sicherheitsanforderungen können Komponenten verteuern und negative Auswirkungen auf die zu verarbeitenden Waren haben. Die Überwachung von Temperatur und Druck ist ein schwieriges Unterfangen, die Steuerung dieser Parameter ist jedoch von grundlegender Bedeutung für die Produktintegrität.

Ihre Steuerungen müssen über alle erforderlichen Funktionen verfügen, um diese vielschichtigen Bedürfnisse zu erfüllen. Bereits einfachste Prozesse erfordern Maschinen, die höchste Präzision bei maximaler Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit liefern. Hierfür brauchen Sie einen Partner, der mit diesen Herausforderungen vertraut ist.

Liefern Sie höchste Präzision, Leistung und Effizienz
A

Die Steuerungen von Eaton integrieren Elektro- und Hydrauliksysteme in einer einzigen Architektur. Automatisierungskomponenten wie HMI/PLC (Touch-Display-Steuerungen) ermöglichen eine hervorragende Kommunikation mit den intelligenten Hydraulikventilen von Eaton. Die HMI/PLC kommunizieren zudem mit unserer SmartWire-DT-Plattform, mit der sich von Befehls- und Meldegeräten über diverse Schaltgeräte bis hin zu Sensoren alle wichtigen Komponenten zu einem effizienten System zusammenführen lassen. SmartWire-DT bietet einen hohen Grad an Datentransparenz in puncto Strom- und Energieverbrauch. Diese Informationen erlauben es Ihnen, Energieeffizienz, Prozesse und Maschinenauslastung zu optimieren. Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) unterstützen Sie dabei, Ausfallzeiten in der Produktion zu minimieren, einem Datenverlust vorzubeugen und Ihre Betriebssysteme zu schützen.

Werden Sie Geschäftspartner von Eaton.
Lösen Sie Ihre Herausforderungen im Energiemanagement.

Erfahren Sie, wie die Technologie von Eaton die Entwicklung und Realisierung einer vollautomatisierten Kartoffelsortieranlage ermöglichte – mit dem Resultat, dass die für die Verkabelung erforderliche Zeit um 80 % gesenkt werden konnte sowie beträchtliche Kosteneinsparungen und ein praktisch reibungsloser Betrieb erzielt wurden.

Download
CaseStudy
 

 

 

Service-Highlights

Optimierung der Effizienz im Maschinenbau Weitere Informationen >
Application Engineering Weitere Informationen >
Unterstützung beim Export von Maschinen Weitere Informationen >
Überblick
Födertechnik
Produktions- und Verpackungsmaschinen