SF6 free logo 246x148

SF6 Free Switchgear

Mittelspannungsschaltanlagen erfordern ein Isolationsmedium, das die internen Bauteile elektrisch voneinander isoliert. Für unterschiedliche Schaltanlagen kommen unterschiedliche Isolationstypen in Frage, von denen einige umweltschädlich sind. Von einigen Herstellern werden insbesondere gasisolierte Schaltanlagen (GIS) angeboten, die sich stark von den luftisolierten Mittelspannungsschaltanlagen von Eaton unterscheiden. Statt Vakuumunterbrecher und Bus-Leitungen  durch Luft und/oder Feststoffmaterial zu isolieren, sind  diese bei GIS-Schaltanlagen in einem mit Isoliergas gefüllten versiegelten Gehäuse untergebracht.

Das in GIS-Schaltanlagen verwendete SF6 (Schwefelhexafluorid) ist unter Umweltgesichtspunkten bedenklich. Die Verwendung von SF6-isolierten Schaltanlagen steht nicht in Einklang mit den Nachhaltigkeitsprinzipien und den Zielen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, denen sich viele Spitzenunternehmen und Institutionen verschrieben haben. Hinsichtlich Sicherheit und besonderer Handhabung können sich auch Konflikte mit internen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien ergeben. Die Probleme, die sich bei GIS-Mittelspannungsschaltanlagen in Bezug auf Installation, Betrieb und Wartung sowie Entsorgung der Anlagen am Ende ihrer Nutzungsdauer ergeben, können die Gesamtbetriebskosten in die Höhe treiben und die GIS-Schaltanlage zu einer im Endergebnis teuren Lösung machen.

Eaton bietet in seinem globalen Produktportfolio eine große Auswahl an Lösungen für Mittelspannungsschaltanlagen an, die auf umweltfreundlichen und sicherheitsbewussten Isolationsmaterialien basieren. Diese alternativen Lösungen beinhalten luftisolierte und feststoffisolierte Schaltanlagenkonzepte, die ohne SF6-Gas auskommen und die Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer Ihrer Mittelspannungsanlagen betrachtet senken können.

SF6-freie Schaltanlagen:

Primäre Mittelspannungsschaltanlagen

  • MMS
  • Power Xpert UX
  • Power Xpert FMX

Sekundäre Mittelspannungsschaltanlagen

  • Power Xpert FMX
  • Xiria E
  • SVS

Schaltanlagen für Verteilnetze

  • Xiria
  • Magnefix